GBV50
![](/fileadmin/_processed_/e/2/csm_SOM_BIL_SER_GBV__SALL__AIN__V2_fb11440162.png)
Prolongadores de mordazas
Serie GBV
- Elementos de guía GBV con posibilidad de colocación a distancia respecto a la pinza
- La unión con la pinza se realiza mediante vástagos roscados
Datos técnicos
Peso | 0.37 [kg] |
Mr | 1500 [Nm] |
Mx | 45 [Nm] |
My | 110 [Nm] |
Fa | 65 [N] |