Prolongadores de mordazas
Serie GBV

  • Elementos de guía GBV con posibilidad de colocación a distancia respecto a la pinza
  • La unión con la pinza se realiza mediante vástagos roscados
Tamaño constructivo: GBV36
ReferenciaPesoMrMx
GBV360.13 [kg]650 [Nm]20 [Nm]
Tamaño constructivo: GBV50
ReferenciaPesoMrMx
GBV500.37 [kg]1500 [Nm]45 [Nm]
Tamaño constructivo: GBV72
ReferenciaPesoMrMx
GBV721.3 [kg]4000 [Nm]80 [Nm]