PBV22X15LF-A
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_ART_PBV20X15LD-A__SALL__AIN__V1_9d3acf9a26.png)
Suplemento para absorción de impactos circulares
Serie PBV
Disponible para M8-M36 para carrera normal y larga
Si el amortiguador industrial se acciona con un ángulo de impacto mayor a los 2º por un posible error de alineación, se debe utilizar esta suspensión previa a pernos. De este modo, aumenta el ángulo de impacto admisible hasta 30°, lo que resulta especialmente ventajoso en aplicaciones rotativas.
La suspensión previa a pernos únicamente puede utilizarse en combinación con un amortiguador industrial sin cabezal. Para ello, el amortiguador puede enroscarse alternativamente mediante la rosca exterior de la suspensión previa a pernos.
Formada por un vástago y una carcasa de acero inoxidable, la suspensión previa a pernos puede seleccionarse en dos equipamientos de protección.
Protección: rascador
Contra líquidos y aceite
Protección: anillo de fieltro
Contra polvo y virutas
Rosca | M22 |
Ángulo de impacto máx. | 30 [°] |
Protección | Anillo de fieltro |
Peso | 220 [g] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |