Suplemento para absorción de impactos circulares
Serie PBV
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_ART_PBV20X15LD-A__SALL__AIN__V1_abf6973199.png)
Disponible para M8-M36 para carrera normal y larga
Si el amortiguador industrial se acciona con un ángulo de impacto mayor a los 2º por un posible error de alineación, se debe utilizar esta suspensión previa a pernos. De este modo, aumenta el ángulo de impacto admisible hasta 30°, lo que resulta especialmente ventajoso en aplicaciones rotativas.
La suspensión previa a pernos únicamente puede utilizarse en combinación con un amortiguador industrial sin cabezal. Para ello, el amortiguador puede enroscarse alternativamente mediante la rosca exterior de la suspensión previa a pernos.
Formada por un vástago y una carcasa de acero inoxidable, la suspensión previa a pernos puede seleccionarse en dos equipamientos de protección.
Protección: rascador
Contra líquidos y aceite
Protección: anillo de fieltro
Contra polvo y virutas
Referencia | Rosca | Ángulo de impacto máx. | Protección | |
---|---|---|---|---|
PBV08X10ND-A | M8 | 30 [°] | sin protección | |
PBV08X10NF-A | M8 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV08X10NA-A | M8 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV10X10ND-A | M10 | 30 [°] | sin protección | |
PBV10X10NF-A | M10 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV10X10NA-A | M10 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV12X10ND-A | M12 | 30 [°] | sin protección | |
PBV12X10NF-A | M12 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV12X10NA-A | M12 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV14X10ND-A | M14 | 30 [°] | sin protección | |
PBV14X10NF-A | M14 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV14X10NA-A | M14 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV14X10LD-A | M14 | 30 [°] | sin protección | |
PBV14X10LF-A | M14 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV14X10LA-A | M14 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV14X15ND-A | M14 | 30 [°] | sin protección | |
PBV14X15NF-A | M14 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV14X15NA-A | M14 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV14X15LD-A | M14 | 30 [°] | sin protección | |
PBV14X15LF-A | M14 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV14X15LA-A | M14 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV16X10ND-A | M16 | 30 [°] | sin protección | |
PBV16X10NF-A | M16 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV16X10NA-A | M16 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV16X10LD-A | M16 | 30 [°] | sin protección | |
PBV16X10LF-A | M16 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV16X10LA-A | M16 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV16X15ND-A | M16 | 30 [°] | sin protección | |
PBV16X15NF-A | M16 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV16X15NA-A | M16 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV16X15LD-A | M16 | 30 [°] | sin protección | |
PBV16X15LF-A | M16 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV16X15LA-A | M16 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV20X15ND-A | M20 | 30 [°] | sin protección | |
PBV20X15NF-A | M20 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV20X15NA-A | M20 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV20X15LD-A | M20 | 30 [°] | sin protección | |
PBV20X15LF-A | M20 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV20X15LA-A | M20 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV22X15ND-A | M22 | 30 [°] | sin protección | |
PBV22X15NF-A | M22 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV22X15NA-A | M22 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV22X15LD-A | M22 | 30 [°] | sin protección | |
PBV22X15LF-A | M22 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV22X15LA-A | M22 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV25X15ND-A | M25 | 30 [°] | sin protección | |
PBV25X15NF-A | M25 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV25X15NA-A | M25 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV25X15LD-A | M25 | 30 [°] | sin protección | |
PBV25X15LF-A | M25 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV25X15LA-A | M25 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV27X15ND-A | M27 | 30 [°] | sin protección | |
PBV27X15NF-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15NA-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15LD-A | M27 | 30 [°] | sin protección | |
PBV27X15LF-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15LA-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X30ND-A | M27 | 30 [°] | sin protección | |
PBV27X30NF-A | M27 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV27X30NA-A | M27 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV27X30LD-A | M27 | 30 [°] | sin protección | |
PBV27X30LF-A | M27 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV27X30LA-A | M27 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV33X15ND-A | M33 | 30 [°] | sin protección | |
PBV33X15NF-A | M33 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV33X15NA-A | M33 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV33X15LD-A | M33 | 30 [°] | sin protección | |
PBV33X15LF-A | M33 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV33X15LA-A | M33 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV36X15ND-A | M36 | 30 [°] | sin protección | |
PBV36X15NF-A | M36 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV36X15NA-A | M36 | 30 [°] | Rascador (NBR) | |
PBV36X15LD-A | M36 | 30 [°] | sin protección | |
PBV36X15LF-A | M36 | 30 [°] | Anillo de fieltro | |
PBV36X15LA-A | M36 | 30 [°] | Rascador (NBR) |