PKP45X15-A
![](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_ZIM_BIL_ART_PKP20X15-A__SALL__AIN__V1_84db826d50.png)
Serie PKP
Disponible para M8-M36
Para una conexión más fácil del amortiguador a la construcción puede utilizarse una brida a presión de acero niquelado. El amortiguador atornillado se sujeta con la brida a presión mediante tornillos en la dirección de atornillado del amortiguador y se fija en la construcción, con lo cual ya no se precisa la contratuerca.
Datos técnicos
Rosca | M45 |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar