Serie PKP
![](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_ZIM_BIL_ART_PKP20X15-A__SALL__AIN__V1_d8f464be2c.png)
Disponible para M8-M36
Para una conexión más fácil del amortiguador a la construcción puede utilizarse una brida a presión de acero niquelado. El amortiguador atornillado se sujeta con la brida a presión mediante tornillos en la dirección de atornillado del amortiguador y se fija en la construcción, con lo cual ya no se precisa la contratuerca.
Referencia | Rosca | Peso | Lubricación sin silicona | |
---|---|---|---|---|
PKP08X10-A | M8 | 9 [g] | Sí | |
PKP10X10-A | M10 | 11 [g] | Sí | |
PKP12X10-A | M12 | 13 [g] | Sí | |
PKP14X10-A | M14 | 27 [g] | Sí | |
PKP14X15-A | M14 | 28 [g] | Sí | |
PKP16X10-A | M16 | 25 [g] | Sí | |
PKP16X15-A | M16 | 26 [g] | Sí | |
PKP20X15-A | M20 | 38 [g] | Sí | |
PKP22X15-A | M22 | 34 [g] | Sí | |
PKP25X15-A | M25 | 75 [g] | Sí | |
PKP27X15-A | M27 | Sí | ||
PKP27X30-A | M27 | 74 [g] | Sí | |
PKP33X15-A | M33 | 110 [g] | Sí | |
PKP36X15-A | M36 | 100 [g] | Sí | |
PKP45X15-A | M45 | Sí |