LI16-20
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LI16__SALL__AIN__V3.png)
Cilindros lineales
Serie LI
- Brida de sujeción de gran tamaño
La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP54
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera | 20 [mm] |
Fuerza de presión | 100 [N] |
Fuerza de tracción | 80 [N] |
Tiempo de ciclo sin carga | 0.04 [s] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 5 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.15 [kg] |
Carga Fa máx. | 25 [N] |
Flecha A máx. | 0.05 [mm] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_SOM_SCH_FUN_LI__SALL__AIN__V3_a3ddf1fbe4.png)
- Guía
eje de acero cementado y rectificado - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
recomendado estrangular la salida de aire - Tornillo de contacto tope
detección directa de la brida de sujeción se puede suministrar como accesorio - Amortiguación de posiciones finales
con amortiguador de elastómeros o amortiguadores hidráulicos patentados - Vástago
de acero rectificado con cromado duro en el modelo D es pasante - Brida de sujeción
para fijar la aplicación según criterio del cliente