A110-15-006
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_ZIM_BIL_ART_A110-15-006-SILENTO__SALL__AIN__V1_a6d2382931.png)
Amortiguadores por aire
Serie Silento
Datos técnicos
Masa a frenarse | 50.0 [kg] |
Ø de la carcasa del amortiguador | 15.5 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 164.0 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 3.0 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | ventana |
Conexión del vástago del amortiguador | acoplador |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 15.0 [mm] |
Punto de transición del amortiguador | 65.0 [mm] |
Tolerancia del punto de transición del amortiguador | +10/-10 [mm] |
Tiempo de cierre del amortiguador | 2.0 [s] |
Tolerancia del tiempo de cierre del amortiguador | +0.8/-0.8 [s] |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7016 |
Color de la tapa del amortiguador | amarillo PMS135C |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar