Amortiguadores por aire
Serie Silento
Referencia | Masa a frenarse | Ø de la carcasa del amortiguador | Longitud de la carcasa del amortiguador | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |
Referencia | Masa a frenarse | Ø de la carcasa del amortiguador | Longitud de la carcasa del amortiguador | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |