Pinza para núcleos de arena
![](/fileadmin/_processed_/1/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6884-01-A__SALL__AIN__V1_98ea9f9354.png)
Reto
Al descargar una moldeadora neumática de machos tenían que extraerse hasta cuatro núcleos de arena a la vez de la máquina. A continuación, debía girarse 90 °C este núcleo en la pinza y después adherirse entre sí.
Solución
Se utilizó un pinza cuádruple especial con unidades de giro integradas con ajuste de calibre de puntas para girar y unir los núcleos. Debido a las condiciones ambientales adversas en la machería, la pinza tuvo que obturarse y protegerse de forma especial adicionalmente.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP64
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 1600 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 100 [mm] |
Clase IP | IP64 |
Peso del sistema | 340 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados