Pinza para cremalleras

Reto

Al cargar una máquina de mecanizado tenían que manipularse cremalleras en todo tipo de variantes. Una pinza convencional habría dejado muy fácilmente huellas sobre la superficie sensible. Otro de los retos era que las cremalleras estaban colocadas junta contra junta.

Solución

Como solución, los expertos de Zimmer Group desarrollaron una pinza de vacío para todo tipo de ejes. En este caso, se utilizaron varias pinzas angulares para la protección de transporte para que en caso de un fallo eléctrico la pieza de trabajo no se cayera de forma incontrolada.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Agarre exterior
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Concepto de agarreFORM
AutorretenciónFED
Clase IPIP40
Peso del sistema36 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo8 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje