Pinza para cajas del cigüeñal
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6471-01-A__SALL__AIN__V1_fa2cf8c3c8.png)
Reto
En la línea de producción en cadena para bloques de cilindro de un fabricante de vehículos industriales, las máquinas-herramientas tenían que cargarse y descargarse de forma automatizada. Los retos especiales radicaban en el peso distinto de los bloques de cilindro y en la reorientación de las piezas de trabajo en la pinza.
Solución
Como solución se utilizaron un eje de instalación neumático reforzado, dos pinzas de carrera grande estándar de la serie GH6400, así como una servomordaza de giro que se utilizó para girar las piezas de trabajo.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Accionamiento del servomotor de CA
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEUELE |
Fuerza de agarre máx. | 3200 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 120 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 350 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 200 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados