Pinza para cajas de diferenciales
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5385-A__SALL__AIN__V1_d75a8e308b.png)
Al cargar un centro de mecanizado tenían que insertarse cajas de diferenciales en un medio de sujeción y/o en un dispositivo. Para ello, tenía que comprobarse la correcta alineación de la posición del componente en la pinza. Otro de los retos era que en la instalación solo se disponía de la hidráulica como medio de accionamiento.
La estructura básica consta de componentes estándar probados de Zimmer Group, que se adaptaron a las condiciones existentes (hidráulica). Para ello, se utilizaron las series de Zimmer Group SF100 (unidad de giro), GP400 (pinza) y SB100 (mordaza de giro). Mediante una barrera de luz que puede aproximarse de forma activa, se controló la posición de un orificio de paso para determinar la posición correcta. De este modo, se evitaron impactos.
- IP40
Tipo de accionamiento | HYDR |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 32 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 80 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 5 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |