Pinza para cabezas de cilindros
![](/fileadmin/_processed_/c/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7441-01-A__SALL__AIN__V1_536af59879.png)
Reto
En la línea de producción para cabezas de 4 y 6 cilindros de un fabricante de tractores, las máquinas-herramientas tenían que cargarse y descargarse de forma automatizada.
Solución
La solución dio como resultado un diseño de la pinza con optimización del peso, un sistema de cambio rápido de las mordazas manual y un sistema medidor de carrera en la carrera para la identificación de tipo. Un presionador activo y un compensador de ejes integrado se utilizaron para la «transmisión con sujeción».
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP64
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 3000 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 100 [mm] |
Clase IP | IP64 |
Peso del sistema | 42 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 15 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados