Compensadores de ejes
Serie ARP
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_SOM_BIL_SER_ARP__SALL__AIN__V2_d3f2f23c9b.png)
- Posición centrada bloqueable
Al mover el robot, puede fijar la compensación de modo que la pieza no se mueva de forma incontrolada - De construcción extremadamente plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Momentos y fuerzas de compensación variables
Adapte la compensación al peso de manipulación mediante el montaje del conjunto de muelles adecuado según la rigidez deseada
Tamaño constructivo: AR40P | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación horizontal +/- | |
---|---|---|---|---|
AR40P | TK 40 | 21.5 [mm] | 2 [mm] | |
Tamaño constructivo: AR50P | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación horizontal +/- | |
AR50P | TK 50 | 21.5 [mm] | 2 [mm] | |
Tamaño constructivo: AR63P | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación horizontal +/- | |
AR63P | TK 63 | 24 [mm] | 2 [mm] | |
Tamaño constructivo: AR80P | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación horizontal +/- | |
AR80P | TK 80 | 24 [mm] | 2 [mm] | |
Tamaño constructivo: AR100P | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación horizontal +/- | |
AR100P | TK 100 | 26 [mm] | 2 [mm] | |
Tamaño constructivo: AR125P | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación horizontal +/- | |
AR125P | TK 125 | 28 [mm] | 2 [mm] | |
Tamaño constructivo: AR160P | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación horizontal +/- | |
AR160P | TK 160 | 28 [mm] | 2 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/1/f/csm_SOM_SCH_FUN_ARP__SALL__AIN__V4_101c5a46a2.png)
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Enclavamiento
3 Émbolos de enclavamiento acero nitrurado - Conjunto de muelles
a partir del tamaño 63, se suministra un segundo juego de muelles más fuertes a partir del tamaño 100, se pueden retirar 3 muelles - Accionamiento de enclavamiento
cilindro neumático de simple efecto - Leva de guía con alojamiento de bola