Branche standard
SISTEMA DE MANIPULACIÓN PARA BUJES
Reto
- Diferencias de diámetro grandes en los puntos de agarre
- Detección de la variante de pieza de trabajo
- Protección de la herramienta en caso de una pérdida de presión
Solución
Manipulación de distintas variantes de bujes durante el montaje y el posterior almacenamiento en un sistema de estantes para un almacenamiento temporal. Debido al elevado peso de las piezas y a la disposición de la pinza lateral, se implementó un concepto de agarre especialmente rígido basado en una pinza estándar Zimmer de la serie GH7600. De este modo, pudo implementarse de forma segura una colocación y recogida con precisión de la posición en los distintos pasos de proceso. Un elemento de fi jación estándar integrado adicionalmente en combinación con dedos en forma positiva garantiza la protección de la herramienta en caso de una pérdida de presión.
- Pinza de gran recorrido estándar Zimmer
- Sistema de medición de la posición integrado
- Fijación de seguridad Zimmer
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP64
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 8500 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 200 [mm] |
Clase IP | IP64 |
Peso del sistema | 120 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 82 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 40 [°C] |
Componentes estándar montados