Elemento de sujeción
Serie RBPS
- detección segura para el proceso
Detección de estado abierto/cerrado (opcional) - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Tamaño constructivo: RBPS05 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
---|---|---|---|---|
RBPS0500-A | 3500 [N] | 5 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS06 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS0600-A | 3500 [N] | 6 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS08 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS0800-A | 3500 [N] | 8 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS10 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS1000-A | 3500 [N] | 10 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS12 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS1200-A | 10000 [N] | 12 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS14 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS1400-A | 10000 [N] | 14 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS15 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS1500-A | 10000 [N] | 15 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS16 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS1600-A | 10000 [N] | 16 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS18 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS1800-A | 10000 [N] | 18 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS20 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS2000-A | 10000 [N] | 20 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS22 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS2200-A | 18000 [N] | 22 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS24 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS2400-A | 18000 [N] | 24 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS25 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS2500-A | 18000 [N] | 25 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS26 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS2600-A | 18000 [N] | 26 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS28 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS2800-A | 18000 [N] | 28 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS30 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS3000-A | 35000 [N] | 30 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS32 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS3200-A | 35000 [N] | 32 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS35 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS3500-A | 35000 [N] | 35 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS36 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS3600-A | 35000 [N] | 36 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS38 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS3800-A | 35000 [N] | 38 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS40 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS4000-A | 35000 [N] | 40 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS42 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS4200-A | 35000 [N] | 42 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS45 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS4500-A | 35000 [N] | 45 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS50 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS5000-A | 52000 [N] | 50 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS60 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS6000-A | 52000 [N] | 60 [mm] | ||
Tamaño constructivo: RBPS55 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
RBPS5500-A | 52000 [N] | 55 [mm] |
- Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y dedos - Dedos para enclavamiento y frenado
Se comprime en la guía a rodillos - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo anular mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Tapa
- Ranura para detectores magnéticos (a partir del tamaño RBPS12)
Fijación y posicionamiento de un detector magnético (opcional)