Branche standard
Sistema de manipulación para cigüeñales
![](/fileadmin/_processed_/e/0/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114158__SALL__AIN__V2_6aad0b726e.png)
Reto
Además de una guía de medios optimizada, el reto para el sistema consistió en superar las grandes diferencias de longitud de los distintos tipos de ejes iniciando simultáneamente distintas posiciones. En este caso, como punto de referencia para todas las longitudes se tomó el lado abridado. Otra de las dificultades era que los ejes tenían que invertirse 90°.
Solución
Los expertos de Zimmer Group diseñaron un recorrido de cierre de dos niveles para longitudes de la pieza de trabajo pequeñas y grandes. En este caso, una carrera de fuerza dominante se encargaba de lograr un punto de referencia uniforme. Además, se utilizó una unidad de giro neumática con distribuidor de giro que permitió proteger la posición de agarre mediante fijación.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 1200 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 200 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 36 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 25 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 40 [°C] |
Componentes estándar montados