Sistema de manipulación de materiales de construcción
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003741-01__SALL__AIN__V1_41d431e162.png)
Reto
Manipulación por capas de varias piedras.
Solución
Las capas se sujetan por el centro cerrándose con una pinza servoparalela. Las mordazas de agarre están especialmente recubiertas para una manipulación segura.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Accionamiento del servomotor de CA
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | eléctrica |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 640 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 210 [kg] |
Componentes estándar montados