Estación de carga de ruedas dentadas
Reto
En una unidad de carga y descarga de un fabricante de tractores, los semiproductos (ruedas dentadas) tenían que insertarse en la mordaza extensible hidráulica de una rectificadora. Otros de los retos eran la carga y descarga interna de la máquina en una distancia de dos metros, tiempos de ciclo cortos y un gran espectro de componentes.
Solución
Como solución se desarrolló un concepto de carga formado por un servoeje de dos metros para la carga/descarga, un compensador de ejes XYZ robusto pero sensible para instalar las ruedas dentadas en un mandril, así como una unidad de giro de 180° para el cambio entre el semiproducto y la pieza terminada. El gran espectro de componentes se realizó mediante un sistema de cambio rápido de mordazas.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Accionamiento del servomotor de CA
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEUELE |
Fuerza de agarre máx. | 3100 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 40 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 250 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 15 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados