Dispositivo para soldadura
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS001199-01-A__SALL__AIN__V1_4b832c5912.png)
Reto
Al soldar amortiguadores de chasis tenían que protegerse áreas concretas frente a salpicaduras de soldadura. Para ello, tenía que conducirse una cubierta linealmente sobre una mesa circular y durante el proceso de soldadura girar junto con la mesa circular.
Solución
Como solución se desarrolló un dispositivo, que mediante un eje lineal neumático ofrece una protección contra salpicaduras de material Wirbalit. Un eje giratorio apoyado sobre rodillos se acciona mediante la rotación de la mesa de soldadura. Un compensador de ejes integrado se encarga de la compensación en caso de desplazamiento de los ejes. Todo el dispositivo se realizó en una versión apta para soldadura.
Aspectos destacados y datos técnicos
- Acero inoxidable
- IP40
- Neumático
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 2700 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 500 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 460 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados