ZUB088928

Kontrola pozycji tłoka
Seria

Dane techniczne
PrzyłączePrzewód z wtyczką
Rodzaj przyłączeniaPrzewód/wtyk
Gwint przyłączeniowyM8
Liczba przewodów x przekrój przewodu4x0,08 [mm²]
BudowaKontrola pozycji tłoka
RozmiarWWR-ZUB
Napięcie robocze maks.30 [V DC]
Napięcie robocze min.12 [V DC]
Temperatura robocza-20 ... +75 [°C]
Temperatura robocza maks.+75 [°C]
Temperatura robocza min.-20 [°C]
Promień zagięcia przy montażu na stałe min.3xØ
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min.5xØ
Prąd ciągły≤100 [mA]
Obszar wykrywania0 ... 20 [mm]
Sposób montażuWyjście kablowe radialne
Tłumienie impulsu załączaniatak
Wykonanie elektryczneDC 4-punktowy
Materiał obudowyTworzywo sztuczne
Masa0.02 [kg]
Histereza stand.0.795 [mT]
Długość przewodu0.3 [m]
Wytrzymałość na zwarcieTak
Pasuje do rozmiarWWR50
Powtarzalność≤0,1 [mT]
Wyjście łączeniaPNP
Częstotliwość włączania7000 [Hz]
Funkcja przełącznikaZestyk zwierny (NO)
Programowane punkty przełączania2
Odporność na uderzenia i wibracje30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
Spadek napięcia≤2,2 [V]
Pobór prądu≤15 [mA]
Temperatura otoczenia-20 ... +75 [°C]
Zabezpieczenie przez zamianą biegunówTak
Materiał płaszcza przewoduPUR
DopuszczenieCE
Forma cylindrycznaWpust ceowy