ZUB0008
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ZUB0008__SALL__AIN__V1.png)
Seria ZUB
Dane techniczne
Masa | 0.24 [kg] |
Liczba wyjść | 4 [kawałek] |
Rozmiar | ZUB |
G1 | G1/4"-IG |
Masa | 281 [g] |
Brak substancji LABS | Tak |
Wymiar A | 96 [mm] |
Wymiar B | 30 [mm] |
Wymiar C | 5 [mm] |
Wymiar D1 | 4.5 [mm] |
Wymiar E | 20 [mm] |
Wymiar F | 20 [mm] |
Wymiar H | 34 [mm] |
Wymiar I | 5 [mm] |
Wymiar L | 106 [mm] |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania