PUBL65-10
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 170 [mm] |
A1 | 142 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 41 [mm] |
B4 | 55 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PUBL65 |
G1 | 16.5 |
Masa | 2 [kg] |
T | 10 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania