PUB45-8
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
A2 | 26 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PUB45 |
G1 | 12.5 |
Masa | 0.74 [kg] |
T | 8 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania