PUB35-2
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_SOM_BIL_ART_PUB35-2__SALL__AIN__V1_21a333cd88.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PUB35 |
G1 | 10.5 |
Masa | 0.16 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania