PUB30-3
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.21 [kg] |
A | 90 [mm] |
A1 | 72 [mm] |
A2 | 22 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 545 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
B4 | 26 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 10.5 |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 3 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUB30-3},{ARTIKEL=PUB30-3} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania