PMK55-14
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 128 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PMK55 |
Masa | 0.65 [kg] |
T | 14 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania