PMK45-18
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_BIL_ART_PMK45-18__SALL__AIN__V1_00cb92c00b.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.78 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 26 [mm] |
B3 | 11.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 18 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania