PMK35-3
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_SOM_BIL_ART_PMK35-3__SALL__AIN__V1_6705205260.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.087 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 3 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK35-3},{ARTIKEL=PMK35-3} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania