PMK35-14
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PMK35 |
Masa | 0.41 [kg] |
T | 14 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania