PMK35-11
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_SOM_BIL_ART_PMK35-11__SALL__AIN__V1_96ad0568d6.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.32 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 11 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK35-11},{ARTIKEL=PMK35-11} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania