PMK35-1
![](/fileadmin/_processed_/5/9/csm_SOM_BIL_ART_PMK35-1__SALL__AIN__V1_43171c6ac0.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.029 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 1 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania