PMK25-5
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PMK25 |
Masa | 0.098 [kg] |
T | 5 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania