PMK25-4/01
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
T | 4 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania