PMK15-2
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Masa | 0.033 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania