PMB55-3
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_SOM_BIL_ART_PMB55-3__SALL__AIN__V1_7d3adfaba5.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.2 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 38 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 12 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 10.5 |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 3 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB55-3},{ARTIKEL=PMB55-3} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania