PMB45-8
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PMB45 |
G1 | 10.5 |
Masa | 0.45 [kg] |
T | 8 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania