PMB35-4
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PMB35 |
G1 | 8.5 |
Masa | 0.14 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania