PMB35-2
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 8.5 |
Masa | 0.07 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania