PMB30-3
![](/fileadmin/_processed_/1/5/csm_SOM_BIL_ART_PMB30-3__SALL__AIN__V1_3b16145408.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 47 [mm] |
B3 | 23 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PMB30 |
G1 | 8.5 |
Masa | 0.097 [kg] |
T | 3 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania