PMB25-2
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.051 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 6.5 |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 2 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB25-2},{ARTIKEL=PMB25-2} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania