PLKE30-2
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 71 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
A2 | 28.3 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 17.4 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PLKE30 |
Masa | 0.06 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania