PLKE25-2
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 64.5 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 25.8 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 18.4 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PLKE25 |
Masa | 0.055 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania