PLKE15-4
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 50.6 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 14.8 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PLKE15 |
Masa | 0.069 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania