PLK55-13
![](/fileadmin/_processed_/8/3/csm_SOM_BIL_ART_PLK55-13__SALL__AIN__V1_734551dac7.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.76 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 13 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK55-13},{ARTIKEL=PLK55-13} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania