PLK45-10
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Masa | 0.5 [kg] |
T | 10 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania