PLK35-9
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 70 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 68.5 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PLK35 |
Masa | 0.32 [kg] |
T | 9 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania