PLK30-3
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_ART_PLK30-3__SALL__AIN__V1_7f656b4b71.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.088 [kg] |
A | 60 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 665 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 3 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania