PLK25-2
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 48 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 57 [mm] |
B3 | 8 [mm] |
B4 | 18 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PLK25 |
Masa | 0.04 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania